??
Selección de modelo CAD
K0173.00416
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0173 - Arandelas de apoyo
Lista de materiales
K0173.00416
BESTKIPP
Referencia
K0173.00416 mm
MATERIAL
material
Acero
D2
Diámetro
16 mm
D1
Diámetro
4.3 mm
D3
Diámetro
8.4 mm
G
Rosca
M4 mm
H
Altura
3.0 mm
GEW
Poids
0.0037 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73182200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245148851
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions